TPD1E10B09-Q1EVM
采用 0402 封装并具有 10pF 电容和 9V 击穿电压的 TPD1E10B09-Q1 汽车类单通道 ESD 保护器件评估模块
TPD1E10B09-Q1EVM
概述
TPD1E10B09-Q1EVM 包含 6 个 TPD1E10B09-Q1 器件。一个 TPD1E10B09-Q1 (D6) 配置有 2 个 SMA 连接器(J1 和 J2),用于使用矢量网络分析器进行双端口分析。5 个 TPD1E10B09-Q1 器件 (D1-D5) 配置有测试点,用于将 ESD 冲击至保护引脚。
特性
- IEC 61000-4-2 合规性测试
- 双端口 s 参数分析
- TPD1E10B09-Q1 Evaluation Module
立即订购并开发
评估板
TPD1E10B09-Q1EVM — 采用 0402 封装并具有 10pF 电容和 9V 击穿电压的 TPD1E10B09-Q1 汽车类单通道 ESD 保护器件评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TPD1E10B09-Q1 采用 0402 封装、具有 10pF 电容和 9V 击穿电压的汽车类单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 11日 | |
证书 | TPD1E10B09-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPD1E10B09-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2016年 7月 12日 |