TPS2001CDGNEVM-635

TPS2001CDGNEVM-635 用于单通道限流 USB 配电开关的评估模块

TPS2001CDGNEVM-635

立即订购

概述

TPS2001CDGNEVM-635 (EVM) 为 TPS20XXCDGN 系列限流配电开关提供了一个评估平台。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。

特性
  • 单电源开关系列
  • 精确、固定的恒流限制
  • 快速过流响应:2uS
  • 突波消除功能故障报告
  • 禁用时输出放电
  • 反向电流阻断
  • 开/关控制(启用)
  • 热保护
  • 内置软启动
  • 限流配电开关(TPS2065C=1A、TPS2069C=1.5A、TPS2001C=2A)
  • 螺旋千斤顶型的输入和输出连接器
  • 用于器件启用输入的跳线
USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2000C 低电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 2A 负载、4.5-5.5V、72mΩ USB 电源开关 TPS2001C 高电平有效、具有输出放电功能和反向阻断的 2A 负载、4.5V 至 5.5V、72mΩ USB 电源开关 TPS2001D 高电平有效、具有输出放电功能和反向阻断的 2A 负载、4.5V 至 5.5V、72mΩ USB 电源开关 TPS2065C 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 1A 负载、4.5-5.5V、86mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS2001CDGNEVM-635 — 用于 TPS2001C 单通道、限流 USB 配电开关的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS2001CDGNEVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 Single-Channel, Power-Distribution Switch Evaluation Module (Rev. B) 2012年 7月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频