TPS22915BEVM-078

TPS22915B 评估模块

TPS22915BEVM-078

立即订购

概述

TPS22914/15EVM-078 是一个包含 TPS22914/15 负载开关器件的双面 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

特性
  • 输入电压范围:1.05V 至 5.5V
  • 最大 2A 连续电流运行
  • 可接入 VIN、VOUT、GND 和 ON 引脚
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
TPS22915 具有输出放电功能的 5.5V、2A、39mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22915BEVM-078 — TPS22915B 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 10
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 TPS2291xx 5.5V、2A、37mΩ 导通电阻负载开关 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 10月 20日
证书 TPS22915BEVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
应用手册 Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Basics of Load Switches (Rev. A) 2018年 9月 5日
应用手册 Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution 2017年 4月 30日
应用手册 Timing of Load Switches 2017年 4月 27日
应用手册 Implementing Ship Mode Using the TPS22915B Load Switches 2016年 9月 12日
应用手册 Managing Inrush Current (Rev. A) 2015年 5月 28日
EVM 用户指南 Using the TPS22915BEVM-078 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 2014年 8月 27日
应用手册 负载开关:什么是负载开关,为什么需要负载开关,如何选择正确的负载开关? 最新英语版本 (Rev.A) 2014年 8月 11日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频