TPS22916EVM

TPS22916 5.5V、2A、60mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22916EVM

立即订购

概述

TPS22916 评估模块 (EVM) 是一种组装完备并经过测试的电路,用于评估 TPS22916xx 负载开关。TPS22916EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 2A)向 TPS22916xx 器件施加不同的输入电压(1.0V 至 3.6V)。此评估模块随附 TPS22916B、TPS22916C、TPS22916CL 和 TPS22916CN 器件。

特性
  • TPS22916B、TPS22916C、TPS22916CL 和 TPS22916CN 器件
  • 输入电压范围:1V 至 5.5V
  • 输入电流范围:0A 至 2A
  • 可接入 VIN、VOUT、GND 和 ON 引脚
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
负载开关
TPS22916 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ、10nA 泄漏负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22916EVM — TPS22916 5.5V、2A、60mΩ 导通电阻负载开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS22916 Load Switch Evaluation Module 2017年 6月 23日
证书 TPS22916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频