TPS22920EVM-002
TPS22920EVM-002 用于具有启动功能的超低 rON、4A 单通道负载开关的评估模块
TPS22920EVM-002
概述
TPS22920EVM-002 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估具有控制启动功能和超低导通电阻的 TPS22920 4A 单通道负载开关。该 EVM 可让设计人员在不同的负载条件下 (0.4A) 向 TPS22920 施加不同的输入电压(0.75V 至 3.6V)。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。用户还可以评估不同的输入和输出电容器。
特性
- 输入电压范围:0.75V 至 3.6V
- 最大连续电流为 4A
- 可接入 VIN、VOUT 和 EN 引脚
- VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
负载开关
立即订购并开发
评估板
TPS22920EVM-002 — TPS22920EVM-002 用于具有启动功能的超低 rON、4A 单通道负载开关的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS22920EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS22920EVM-002 User's Guide (Rev. A) | 2013年 8月 15日 |