TPS22960EVM

TPS22960EVM 评估模块

TPS22960EVM

立即订购

概述

借助 TPS22960EVM 评估模块 (EVM),用户能够将电源连接到采用 8 引脚 µQFN 封装的负载开关并对其进行控制。可轻松地对导通电阻、输出压摆率和输出放电属性等参数进行评估

特性
  • 输入电压范围:1.62V 至 5.5V
  • 每通道 500mA 最大连续电流
  • 可接入 VIN、VOUT 和控制引脚
  • 可使用 EVM 跳线通过器件的 SR 引脚选择可调压摆率
  • 输出负载电阻,每通道 33Ω 1W 和 1/8W 0805 安装焊盘各一个
负载开关
TPS22960 具有输出放电功能的 2 通道、5.5V、0.5A、435mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22960EVM — TPS22960EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS22960EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the TPS22960EVM Dual Channel Load Switch IC (Rev. A) 2014年 1月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频