TPS22962EVM-079
TPS22962 评估模块
TPS22962EVM-079
概述
TPS22962EVM 是一个包含 TPS22962 负载开关器件的双面 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。
特性
- 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
- VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输入电流范围:0A 至 10A
- 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
- 板载 CIN 和 COUT 电容器
负载开关
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS22962EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS22962EVM-079 10A Load Switch IC | 2014年 7月 21日 |