TPS22963CEVM-029

TPS22963C 评估模块

TPS22963CEVM-029

立即订购

概述

德州仪器 (TI) 的 TPS22963CEVM-029 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS22963C 的性能,后者是一款采用超小型 CSP-6 封装、具有低导通电阻的 3A 负载开关。该 EVM 可让设计人员在不同的负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22963C 施加 1.1V 至 5.5V 的输入电压。在该 EVM 上可监控输出、输入和开关波形。

特性
  • 输入电压范围:1.1V 至 5.5V
  • 3A 最大连续开关电流
  • 可接入 VIN、VOUT 和 ON 引脚
  • VIN 和 VOUT 感应引脚可测量从 VIN 到 VOUT 的压降,并计算电阻
  • 可使用外部电容器设置上升时间
负载开关
TPS22963C 5.5V、3A、14mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22963CEVM-029 — TPS22963C 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS22963CEVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the TPS22963/64EVM-029 Single Channel Load Switch IC (Rev. A) 2013年 6月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频