TPS22969EVM-079

TPS22969EVM 评估模块

TPS22969EVM-079

立即订购

概述

TPS22969EVM 是一个包含 TPS22969 负载开关器件的双面 PCB。通过该器件的输入和输出连接以及 PCB 布局布线,可处理高连续电流,并提供进出被测器件的低电阻通道。通过测试点连接,EVM 用户可以在用户定义的测试条件下控制器件并进行准确的 RON 测量。

特性
  • VIN 输入电压范围:0.8V 至 5.5V
  • VBIAS 电压范围:2.5V 至 5.5V
  • EVM 允许接入 TPS22969 负载开关器件的 VIN、VOUT 和 ON 引脚
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
  • 最大连续电流为 6A
负载开关
TPS22969 具有输出放电功能的 5.5V、6A、4.4mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22969EVM-079 — TPS22969EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS22969EVM-079 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the TPS22969EVM-079 Single Channel Load Switch IC 2014年 3月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频