TPS22971EVM

TPS22971 3.6V、3A、7.5mΩ 导通电阻负载开关评估模块

TPS22971EVM

立即订购

概述

TPS22971 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS22971 负载开关。TPS22971EVM 可让用户在不同负载条件下(0A 至 3A)向 TPS22971 施加不同的输入电压(0.65V 至 3.6V)。可在 EVM 上监控输出、输入和开关波形。

特性
  • 输入电压范围:0.65V 至 3.6V
  • EVM 允许接入 TPS22971 负载开关器件的 VIN、VOUT、PG、GND 和 ON 引脚
  • 板载 CIN 和 COUT 电容器
  • 3A 最大连续电流操作
  • 可通过测试点监控电源正常 (PG) 信号
负载开关
TPS22971 具有可调节上升时间、电源正常指示和输出放电功能的 3.6V、3A、6.7mΩ 负载开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS22971EVM — TPS22971 3.6V、3A、7.5mΩ 导通电阻负载开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频