TPS25740B-741 评估模块

(正在供货) TPS25740BEVM-741

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The TPS25740B evaluation module TPS25740BEVM-741 contains evaluation and reference circuitry for the TPS25740B, which is a dedicated USB PD type C downstream facing port (DFP) controller. TPS25740B rely on an upstream converter to output 5V, 9V, 15V, and 20V (TPS25740).  This EVMs uses an LM5175 based buck boost converter as the power supply for TPS25740B. The TPS25740B portion of the circuit will be very similar in an adapter application where an AC/DC input power stage is used.

特性
  • TPS25740B Built in IEC 61000-4-2 ESD Protection on CC1 and CC2 pins
  • State-machine implementation requires no firmware
  • Variable output voltage of 5V, 9V, 15V and 20V depending on request. Can also support 5V, 9V, 12V and 15V requests
  • Up to 5A output current with captive cable attached. Default is 3A
  • Smooth transitions compatible with USB PD specification between all requested voltages 


立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

TPS25740BEVM-741:
TPS25740B-741 Evaluation Module

$75.00(USD)


ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3858 2018年 4月 10日 下载最新的英文版本 (Rev.C)
PDF 3608 2018年 3月 12日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1663 2017年 2月 14日
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
CSD17578Q3A  CSD17578Q3A 30 V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的 
LM5175  LM5175 42V 宽输入电压 4 开关降压/升压转换器  降压/升压和反相 
TPS25740B  USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器  USB 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs