TPS25942EVM-635

TPS25942EVM-635 用于电源多路复用器评估模块的具有真正反向阻断功能的熔丝

TPS25942EVM-635

立即订购

概述

TPS25942XEVM-635 是在 2.7V 至 18V 电压下运行的电子保险丝(带 ENBLKb 的限流器),具有集成型背对背 FET,提供可编程的欠压、过压、反向电压、过流和浪涌电流保护特性。它还包含模拟电流监控功能,并采用 3mm x 4mm 的小型 20 引脚 QFN 封装。在热插拔期间,该器件会限制浪涌电流,且可通过单个电容器在 dVdT 引脚处对输出斜升速率进行编程。

特性
  • 工作电压范围为 2.7V 至 18V
  • 最高 5A 的可调 ILIMIT 设置选项(使用跳线)
  • 指示故障和电源正常的板载 LED
  • 线性输出斜坡(栅极 dV/dt 控制)选项
  • 可提供针对所有器件引脚的板载测试点
电子保险丝和热插拔控制器
TPS25942A 具有反向电流阻断、IMON 和 PG 功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝 TPS25942L 具有反向电流阻断和闭锁故障响应功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝 TPS25944A 具有反向电流阻断和 4ms 断路器功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝 TPS25944L 具有反向电流阻断功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A 至 5.2A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25942EVM-635 — TPS25942EVM-635 用于电源多路复用器评估模块的具有真正反向阻断功能的熔丝

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS25942EVM-635 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS25942x635EVM: Evaluation Module For TPS25942x User's Guide 2014年 5月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频