TPS26600-02EVM

TPS2660 集成 60V、2.23A 工业电子熔丝评估模块

TPS26600-02EVM

立即订购

概述

TPS26600-02EVM 允许对 TI TPS2660x 器件进行参考电路评估。TPS2660x 为 4.2V 至 55V/2.23A 紧凑型工业电子保险丝,具有集成型背靠背 FET,可编程的欠压、过压、反极性、过流和浪涌电流保护,以及输出电流监测功能。

特性
  • 4.2V 至 55V 输入电压工作范围
  • 0.2A 至 2.23A 可编程电流限制
  • 高达 -55V 的反极性保护
  • 可选过载故障响应(自动重试、锁存器和断路器)
  • 板载复位开关和故障指示灯
电子保险丝和热插拔控制器
TPS2660 具有集成输入反极性保护功能的 4.2V 至 60V、150mΩ、0.1A 至 2.23A 电子保险丝
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS26600-02EVM — TPS2660 集成 60V、2.23A 工业电子熔丝评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS26600-02EVM: Evaluation Module for TPS2660x User's Guide (Rev. A) 2017年 2月 20日
数据表 具有集成反向输入极性保护的 TPS2660x 60V 2A 工业电子保险丝 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2020年 6月 9日
证书 TPS26600-02EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频