TPS3702CX33EVM-683

TPS3702CX33EVM-683 评估模块

TPS3702CX33EVM-683

立即订购

概述

The TPS3702CX33EVM-683 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS3702, which is a low power, high accuracy over-voltage and under-voltage detector that is available with fixed threshold options. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring both under and over voltage monitoring. Connectors and test points are provided for convenience.

特性
  • 1% overall accuracy
  • Internal hysteresis options of 0.5% and 1%
  • Low supply current (8 uA typ)
  •  Open drain outputs
  •  SET pin to select ±5% and ±10% thresholds
监控器和复位 IC
TPS3702 用于过压和欠压监测的高精度窗口电压检测器 TPS3702-Q1 用于过压和欠压监测的汽车类高精度窗口电压检测器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3702CX33EVM-683 High accuracy window voltage detector EVM for OV/UV monitorin (Rev. A) 2019年 2月 11日
证书 TPS3702CX33EVM-683 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频