TPS3851EVM-780

具有窗口看门狗的 TPS3851 高精度监控器评估模块

TPS3851EVM-780

立即订购

概述

TPS3851EVM-780 评估模块专为典型配置而设计,用于评估 TPS3851 低静态电流、1% 精度监控器(具有集成看门狗计时器)的运行和性能。EVM 电路板被配置为适用于要求低功耗、高精度电压监控的工程应用的参考设计。

特性
  • 高阈值精度:1%
  • 低 IQ:10 µA(典型值)
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 漏极开路复位输出
  • 用户可编程看门狗计时器
监控器和复位 IC
TPS3851 具有集成看门狗计时器的高精度电压监控器 TPS3851-Q1 具有集成看门狗计时器的汽车类高精度电压监控器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS3851EVM-780 — 具有窗口看门狗的 TPS3851 高精度监控器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS3851EVM-780 Evaluation Module 2016年 11月 17日
证书 TPS3851EVM-780 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频