TPS50601ASPEVM-S
TPS50601A-SP 单相运行评估模块
TPS50601ASPEVM-S
概述
TPS50601A-SP 是一款耐辐射的 6.3V、6A 同步降压转换器,该器件针对小型设计进行了优化,提高了效能并集成了高侧和低侧 MOSFET。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件采用热增强型 20 引脚陶瓷,双列直插扁平封装。
特性
- 具有热增强型封装的耐辐射同步降压转换器
- 具有逐周期电流限制的电流模式控制。
- 适用于逻辑电路的分离输入电压 Vin 和适用于 Mosfet 的 PVIN
- 灵活的开关频率介于 100kHz 至 1MHz 之间
- 通过外部电容器进行可调节的软启动
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS50601ASPEVM 6-A Regulator Evaluation Module | 2017年 9月 26日 | |||
数据表 | TPS50601A-SP 耐辐射 3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2019年 11月 21日 | |
证书 | TPS50601ASPEVM-S EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |