TPS51200 吸入/输出 DDR 终止稳压器

(正在供货) TPS51200EVM

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

查看   查看 TPS51200EVM

TPS51200EVM 评估板(即 HPA322A)用于评估成本优化的 TI DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 VTT 终止稳压器(即 TPS51200)的性能和特性。TPS51200 用于提供合适的终止电压并为具有最少外部组件的 DDR 存储器(包括 DDR (2.5 V/1.25 V)、DDR2 (1.8 V/0.9 V)、DDR3 (1.5 V/0.75 V)、LP DDR3 (1.2 V/0.6 V) 等规格)提供 10mA 缓冲参考电压。

特性
  • 输入电压:支持 2.5V 电压轨和 3.3V 电压轨
  • VLDOIN、VDDQ 电压范围:1.2V-2.5V
  • 具有吸入和输出功能的内置瞬态负载开关可模拟吸入/输出瞬态行为,从而帮助评估动态性能。为了方面使用,瞬态载荷级和定时都能通过板载电阻修改,同时也能在电路板上监控电流信息。
    • DDR:+/-1.67A 吸入/输出瞬态负载
    • DDR2:+/-1.2A 吸入/输出瞬态负载
    • DDR3:+/-1.0A 吸入/输出瞬态负载
    • LP DDR3:+/-0.8A 吸入/输出瞬态负载
  • 具有启用功能的转换开关 S1
  • 便捷的测试点,用于探测 PGOOD、CLK_IN 和环路响应测试
  • 2 层 PCB,所有组件都位于底部

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TPS51200EVM:
TPS51200 Sink Source DDR Termination Regulator

$49.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

TI's Standard Terms and Conditions for Evaluation Modules apply.

技术文档
数据表 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2058 2016年 11月 30日
用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 383 2008年 5月 28日
更多文献资料 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
CSD17305Q5A  30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的 
TPS51100  3A 输出驱动/吸入电流 DDR 终端稳压器  电源管理 
TPS51200  具有适用于 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 VTTREF 缓冲基准的 3A 灌/拉 DDR 终端稳压器  电源管理 
TPS51200-EP  灌电流/拉电流 DDR 终端稳压器  电源管理 
TPS51200-Q1  汽车类吸入/输出 DDR 终端稳压器  电源管理 
TPS51200A-Q1  灌电流和拉电流 DDR 终端稳压器  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs