TPS53317AEVM-726

针对 TPS53317A 用于 DDR VTT 的同步降压转换器的评估模块

TPS53317AEVM-726

立即订购

概述

TPS53317AEVM-726 旨在演示 TPS53317A 在典型的低电压应用中模拟 DDR4 环境,并提供用于评估 TPS53317A 性能的许多测试点。TPS53317AEVM-726 使用 1.2V 电压轨,可在高达 6A 的负载电流下产生 0.6V 的稳压输出。

特性
  • VIN:1.1V 至 1.3V
  • VOUT:0.6VDC/6A
  • 采用 D-CAP+ 技术的集成同步降压稳压器
  • 便捷的测试点,用于探测关键波形
多通道 IC (PMIC)
TPS53317A 用于 DDR VTT 的 0.9V-6V 输入、6A 输出、D-CAP+ 模式 SWIFT 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53317AEVM-726 — 针对 TPS53317A 用于 DDR VTT 的同步降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS53317AEVM-726 2015年 11月 18日
证书 TPS53317AEVM-726 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频