TPS53667EVM-769

具有 PMBus 接口的 TPS53667 六相 DCAP+TM 降压控制器评估模块

TPS53667EVM-769

立即订购

概述

TPS53667EVM-769 评估模块支持用户在低电压、高电流、降压负载点 (POL) 应用中,通过附带的 PMBus 接口的配置、控制和监视功能,了解 TPS53667 控制器(采用 CSD95490 智能功率级)的工作特性。

该 EVM 配置为由标称 12V 电源供电的六相 1V、180A 输出转换器,使用引脚搭接配置来说明其如何用于高电流 ASIC 或 FPGA 电源。如果较低电流应用需要更少的相位,则可以通过 PMBus 接口和 Fusion Digital Power™ Designer 软件来更改控制器的配置,从而减少活动相位的数量。

特性
  • VIN:8V 至 14V
  • VOUT:1.0V/180A
  • 引脚搭接和 PMBus (NVM) 配置支持
  • 单相至六相运行
  • 优化了轻负载或重负载下的效率

  • USB-to-GPIO USB Interface Adapter (for config/monitoring)
  • Fusion Digital Power Designer (for config/monitoring)

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
TPS53667 适用于 ASIC 且具有 NVM 和 PMBus 接口的六相 D-CAP+ 无驱动器降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS53667EVM-769 — 具有 PMBus 接口的 TPS53667 六相 DCAP+TM 降压控制器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the TPS53667EVM-769 2016年 8月 2日
证书 TPS53667EVM-769 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频