TPS54331EVM-232
TPS54331 28V 输入、3.3V 输出、3A 评估模块
TPS54331EVM-232
概述
TPS54331EVM-232 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54331 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 3.5V 至 28V 的输入电压转换为 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 3A。开关频率在内部设置为 570kHz 的标称值。TPS54331 封装内部采用了高侧 MOSFET 以及栅极驱动电路。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS54331 实现高效率 (91.6%),即使在输出电流较高的情况下也能保持低结温。补偿组件位于集成电路 (IC) 外部,而外部除法器能实现可调节的输出电压。此外,TPS54331 还提供可调节慢启动和欠压锁定输入。
特性
- 3.5V 至 28V 的宽输入电压范围
- 91.6% 的效率(VIN = 10V、IO = 0.75A)
- 570kH 标称开关频率
- 可调输出电压
降压转换器(集成开关)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TPS54331 具有 Eco-mode 的 3A、28V 输入、直流/直流降压转换器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023年 10月 24日 | |
用户指南 | TPS54331 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 8日 | |||
证书 | TPS54331EVM-232 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TPS54331-Q1 3-A 28-V Input, Step Down, SWIFT™ DC/DC Converter With Eco-mode™ 数据表 | 2010年 11月 8日 |