TPS54527EVM-052
用于 TPS54527 同步降压转换器(具有 D-CAP2 模式)的评估模块
TPS54527EVM-052
概述
TPS54527EVM-052 评估模块是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54527 同步降压直流/直流转换器。TPS54527EVM-052 在 4.5V 至 18V 电源电压范围内运行,且可在最高 5A 的负载下提供 1.05V 的输出电压。TPS54527 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需在相位补偿中使用外部组件即可实现超快的瞬态响应。
特性
- 快速的负载瞬态响应
- 低输出纹波且支持陶瓷输出电容器
- 针对低占空比应用进行了优化的高效率集成型 MOSFET
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 650kHz 开关频率运行
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TPS54527EVM-052 — 用于 TPS54527 同步降压转换器(具有 D-CAP2 模式)的评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS54527 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 3日 | |
证书 | TPS54527EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |