TPS54531EVM-530
TPS54531 直流/直流降压转换器评估模块
TPS54531EVM-530
概述
TPS54531EVM-530 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS54531 同步降压 SWIFT™ 转换器。此 EVM 可将 8V 至 28V 的输入电压转换为 5V 的稳压输出电压,并提供高达 5A 的输出电流和 95.3% 的效率。
特性
- 8V 至 28V 输入电压范围
- 95.3% 的效率(VIN = 8V、IO = 0.7A)
- 在脉冲跳跃 Eco 模式的轻负载条件下实现高效率
- 集成型 80mΩ 高侧 MOSFET 支持高达 5A 的持续输出电流
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS54531 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 31日 | |
证书 | TPS54531EVM-530 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |