TPS549B22EVM-847
TPS549B22 DCAP3 高性能、25A 单路同步降压转换器评估模块
TPS549B22EVM-847
概述
TPS549B22EVM-847 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS549B22 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 1.5V 至 18V 的输入电压转换为 1.0V 的稳压输出电压,输出电流高达 25A,采用 5mm x 7mm QFN 封装。此电路板具有可方便探测关键波形的测试点,还可与 Fusion Digital Power 设计器连接,对 PMBus 接口进行评估。
特性
- D-CAP3™ 控制模式可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 0.5%、900mV 的基准电压和差分遥感可实现更高的输出电压调节精度
- 通过 PMBus 实现输出电压裕量和故障报告
降压转换器(集成开关)
立即订购并开发
评估板
TPS549B22EVM-847 — TPS549B22 DCAP3 高性能、25A 单路同步降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS549B22 SWIFT™ Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 3日 | ||
证书 | TPS549B22EVM-847 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |