TPS55165Q1-EVM

TPS5516xEVM 单电感器 1A 降压/升压转换器评估模块

TPS55165Q1-EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) 的 TPS55165Q1-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS55165-Q1(1A 单电感器降压/升压转换器)的运行和性能。

TPS55165-Q1 具有 5V 或 12V 的可选输出电压。

特性
  • 提供可实现良好电气性能和热性能的布局示例
  • 允许在低功耗模式 (LPM) 和脉宽调制 (PWM) 模式之间进行选择。默认为 PWM 模式。
  • 允许选择扩频工作方式。默认为安装跳线、禁用扩频。
  • TPS55165-Q1 型号。默认设置为 5V,通过移动跳线可选择 12V 输出电压。
  • 允许在 0.6ms、3ms 和 40ms 三者之间选择一个电源正常延迟值
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS55160-Q1 3.6V 至 36V、1A 输出、2MHz 同步升压和降压转换器 TPS55162-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 36V、1A 输出、2MHz 同步升压和降压转换器 TPS55165-Q1 2V 至 36V、1A 输出、2MHz、5V 或 12V 固定输出电压、升压和降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS55165Q1-EVM — TPS5516xEVM 单电感器 1A 降压/升压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS5516xQ1-EVM Evaluation Module for 1-A Single-Inductor Buck-Boost-Converter 2017年 11月 6日
证书 TPS55165Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频