TPS565201EVM-858
TPS565201 5A 同步降压稳压器评估模块
TPS565201EVM-858
概述
TPS565201 是一款需要极少外部组件的单相、自适应接通时间、Eco-mode™、D-CAP2™ 模式同步降压转换器。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。高侧和低侧开关 MOSFET 与栅极驱动电路一起整合在了 TPS565201 封装内部。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS565201 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS565201 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 5A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 6.5V。TPS565201EVM-858 评估模块 (EVM) 是一款单相同步降压转换器,在输入电压为 4.5V 至 17V 时提供 1.05V 的电压(电流为 5A)。该 EVM 用户指南介绍了 TPS565201EVM-858 的性能。
特性
- 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
- 具有集成 FET 的同步降压转换器
- DCAP2 控制
- 内部软启动
- 输出电流为 5A
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS565201 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 25日 | |
证书 | TPS565201EVM-858 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |