TPS565208EVM-858

TPS565208 5A 同步降压稳压器评估模块

TPS565208EVM-858

立即订购

概述

TPS565208 是一款需要极少外部组件的单相、自适应接通时间、强制 CCM、D-CAP2™ 模式同步降压转换器。D-CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(例如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷电容器)进行了优化,并且具有快速瞬态响应功能,无需外部补偿。高侧和低侧开关 MOSFET 与栅极驱动电路一起整合在了 TPS565208 封装内部。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPS565208 实现高效率,并在输出电流较高的情况下帮助保持低结温。TPS565208 直流/直流同步转换器旨在通过 4.5V 至 17V 的输入电压源提供高达 5A 的输出。输出电压范围为 0.8V 至 6.5V。TPS565208EVM-858 评估模块 (EVM) 是一款单相同步降压转换器,在输入电压为 4.5V 至 17V 时提供 1.05V 的电压(电流为 5A)。EVM 用户指南介绍了 TPS565208EVM-858 的性能。

特性
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
  • 具有集成 FET 的同步降压转换器
  • DCAP2 控制
  • 内部软启动
  • 输出电流为 5A
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS565208 采用 SOT23 封装的 4.5V 至 17V 5A 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS565208EVM-858 — TPS565208 5A 同步降压稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS565208 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 11日
证书 TPS565208EVM-858 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频