TPS56C215EVM-762
TPS56C215 12A 同步降压转换器评估模块
TPS56C215EVM-762
概述
TPS56C215EVM-762 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS56C215 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 3.8V 至 17V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压,输出电流高达 12A,采用 3.5mm x 3.5mm QFN 封装。此电路板中包含的跳线可轻松选择启用功能,具有可方便地探测关键波形的测试点。
特性
- D-CAP3™ 控制模式可实现快速瞬态响应,并减少外部组件数量
- 可选强制持续导通模式 (FCCM) 或 Eco 模式
- 1%、600mV 的基准电压可在整个工作温度范围内实现更高的输出电压调节精度
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS56C215 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 11月 3日 | |
证书 | TPS56C215EVM-762 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |