TPS61046EVM-682
TPS61046 采用 WCSP 封装的 28V 升压转换器评估模块
TPS61046EVM-682
概述
此 EVM 用于评估 28V 升压转换器 TPS61046,这种转换器是专为需要高电压和小尺寸解决方案的应用(比如 PMOLED 面板)而设计的高集成度升压转换器。此 EVM 中有两个 TPS61046 评估电路:一个是可调 VOUT 版本,其 VOUT 可由反馈电阻器改变且电感器支持 TPS61046 的最大输出电流容量;另一个是固定 VOUT 版本,其展现了最小的解决方案尺寸,其中 FB 引脚直接连接到 VIN 且选用了 0805 封装电感器。
特性
- 适用于 PMOLED 面板的 12V 升压转换器
- 12 mm² 解决方案尺寸,提供 12V 输出电压
- 输出短路保护
- 输出过压保护
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS61046EVM-682 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS61046 Evaluation Module User's Guide | 2015年 4月 28日 |