TPS63050EVM-180
降压/升压稳压器评估模块
TPS63050EVM-180
概述
TPS63050EVM-180 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是 1.6mm 乘以 1.2mm 的小型 WCSP 封装降压/升压稳压器,采用 1A 开关。此 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压/升压装置,输入电压可能在 2.5V 至 5.5V 之间波动,而 EVM 保持 3.3V 的输出电压和最高 500mA 的输出电流。此 EVM 使用户可以评估 IC 的多项功能以及电源正常、电流限制和效率等性能。
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 500mA 输出电流
- 可调节限流
- 可编程软启动
降压/升压、反相和双电源转换器(集成开关)
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数据表 | TPS6305x 开关电流为 1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 2月 26日 | |
证书 | TPS63050EVM-180 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | User's Guide for TPS63050EVM-180 | 2013年 7月 12日 |