TPS65283EVM-646

TPS65283EVM 评估模块

TPS65283EVM-646

立即订购

概述

TPS65283EVM-646 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65283。此 EVM 的最大直流输出电流为 3.5A 和 2.5A。-EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。-EVM 还包含 EN1、EN2 和 EN_SW 跳线,以启用和禁用降压和电源开关。

特性
  • 4.5V 至 18V 的宽输入电压范围和集成双路降压转换器,最大持续电流为 3.5A (Buck1)/2.5A (Buck2)
  • 200KHz 至 2.2MHz 的可调节开关频率,具有外部时钟同步
  • 用于每次降压的电源正常指示器
  • 范围为 2.4V 至 6V 的电源开关工作输入电压,50mA 至 2.7A 的可调节电流限制
  • 自动恢复过流保护和反向输入至输出电压保护
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS65283 采用 FCCM 的 4.5V 至 18V 输入、3.5A/2.5A、双路同步降压转换器 TPS65283-1 具有 Eco-mode 的 4.5V 至 18V 输入、3.5A/2.5A、双路同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65283EVM-646 — TPS65283EVM 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS65283EVM-646 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS65283EVM-646, TPS65283-1EVM-646 3.5-A, 2.5-A Regulator and Power Switch EVM 2014年 6月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频