TPS657095EVM-122

TPS657095 用于嵌入式摄像机的 PMU 评估模块

TPS657095EVM-122

立即订购

概述

TPS657095 是面向嵌入式摄像头模块或其他便携式低功耗消费终端设备的电源管理单元。它包含两个受 I2C™ 接口支持的 LDO、一个用于驱动单个 LED 的 PWM 调光电流接收器、一个通用输出 (GPO)、一个可编程时钟发生器和 4KB 的用户 OTP 存储器。如果输入电压电源低于内部欠压锁定值,则该器件将被禁止运行。

此器件采用 16 球芯片尺寸球栅阵列封装 (DSBGA),焊球间距为 0.4mm。

特性
  • 两个 75mA LDO
  • 输出电压精度为 ±1.5%
  • 从 3.7V 至 6V 的输入电压范围
  • 具有 PWM 调光功能的 LED 驱动器
  • 1 GPO

USB2ANY
USB-to-USBmini cable
Ribbon cable

多通道 IC (PMIC)
TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS657095EVM-122 — TPS657095 用于嵌入式摄像机的 PMU 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLVC635 — TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

支持的产品和硬件
下载

SLVC635 TPS657095 Installer Support Pack for IPG-UI GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 20 八月 2015

校验和
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS657095 嵌入式摄像机模块 PMIC
硬件开发
评估板
TPS657095EVM-122 TPS657095 用于嵌入式摄像机的 PMU 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc635 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc635/slvc635.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC635. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS657095EVM-122 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS657095 Evaluation Module User's Guide 2015年 9月 3日

相关设计资源

软件开发

评估模块 (EVM) 用 GUI
IPG-UI IPG-UI EVM GUI

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频