TPS659038EVM-090

TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 电源管理 IC 评估模块

TPS659038EVM-090

立即订购

概述

TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 器件是适用于汽车应用的电源管理集成电路 (PMIC)。该器件提供 7 个可配置降压转换器,使存储器、处理器内核、输入/输出 (I/O) 或 LDO 预调节的输出电流高达 9A。TPS659038-Q1 包含 11 个用于外部的 LDO 稳压器,而 TPS659039-Q1 包含 6 个用于外部的 LDO 稳压器。

特性
  • 可以监控所有的 LDO 和 SMPS 输出电压
  • 可以加载所有 SMPS 输出
  • 可以通过访问 GPIO 和其他逻辑信号进行功能测试
  • 经过优化的布局可实现所有 SMPS 的稳定运行
  • 板载 MSP430 可通过图形用户界面 (GUI) 实现与 PMIC 的通信,从而访问 PMIC 的寄存器

 

 

多通道 IC (PMIC)
TPS659038-Q1 具有 7 个降压转换器和 11 个 LDO、适用于 ARM Cortex-A15 处理器的汽车类 3.135V 至 5.25V PMIC TPS659039-Q1 具有 7 个降压转换器和 6 个 LDO、适用于 ARM Cortex-A15 处理器的汽车类 3.135V 至 5.25V PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS659038EVM-090 — TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 电源管理 IC 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SWCC017 — TPS659038-Q1 EVM GUI

支持的产品和硬件
下载

SWCC017 TPS659038-Q1 EVM GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 06 四月 2017
lock TPS659038-Q1 EVM GUI (zip)  — 146952 K

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
多通道 IC (PMIC)
TPS659038-Q1 具有 7 个降压转换器和 11 个 LDO、适用于 ARM Cortex-A15 处理器的汽车类 3.135V 至 5.25V PMIC
硬件开发
评估板
TPS659038EVM-090 TPS659038-Q1 和 TPS659039-Q1 电源管理 IC 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/swcc017 or www.ti.com.cn/lit/xx/swcc017/swcc017.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SWCC017. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TPS659038-Q1 and TPS659039-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 3月 15日
证书 TPS659038EVM-090 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频