TPS65980EVM

TPS65980EVM:Thunderbolt™ 总线电源降压/升压评估模块

TPS65980EVM

立即订购

概述

The Texas Instruments TPS65980EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS65980: a DC/DC switching regulator that receives power from a Thunderbolt bus ranging from 2.5V to 15.75V on TBT_IN and generates three separate 3.3V supply outputs TBT_OUT, CBL_OUT, and DEV_OUT.

The TBT_OUT supply provides power to the local peripheral Thunderbolt controller and support circuitry. The CBL_OUT supply provides power back to the Thunderbolt cable and has adjustable current limit. The DEV_OUT supply provides power to all other circuitry in the device to perform its designed function.

特性
  • Powered from Thunderbolt Bus
  • 2.5V to 15.75V Input
  • 3.3V Outputs
  • Cable Power Out Current Limit
  • Thermal Shutdown
多通道 IC (PMIC)
TPS65980 Thunderbolt™ 总线电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65980EVM — TPS65980EVM:Thunderbolt™ 总线电源降压/升压评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS65980EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS65980 Thunderbolt™ 总线电源降压/升压 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 5月 12日
EVM 用户指南 TPS65980EVM User's Guide 2014年 4月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频