TPS7A4001EVM-709

TPS7A4001 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

TPS7A4001EVM-709

立即订购

概述

TPS7A4001EVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估采用 DGN (1.0mm x 1.0mm) 封装的 TPS7A4001 50mA、100V 输入、单路输出低压降线性稳压器。TPS7A4001EVM 提供出厂设定为 3.3V 的可调节稳定输出电压。

特性
  • 超高最大输入电压:100V
  • 宽输入电压范围:7V-100V
  • 最大输出电流:50mA
  • 借助 > 4.7uF 陶瓷电容器实现稳定
  • 压降电压:1.3V
  • 低静态电流:25uA
  • 关断时静态电流为 6uA
  • 内置电流限制和热关断
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A4001 具有使能功能的 50mA、100V、低 IQ、可调节低压降稳压器 TPS7A4001-EP 100V 输入电压、50mA 单输出低压降稳压器(增强型产品) TPS7A4101 具有使能功能的 50mA、50V、低 IQ、可调节低压降稳压器 TPS7A4201 具有使能功能的 50mA、28V、低 IQ、可调节低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7A4001EVM-709 — TPS7A4001 低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS7A4001EVM-709 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS7A4001 100V 输入电压、50mA 超高电压线性稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 5月 26日
EVM 用户指南 User's Guide TPS7A4001EVM-709 2011年 3月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频