TPSM84212EVM-888
TPSM84212 12V、1.5A 电源模块评估模块
TPSM84212EVM-888
概述
TPSM84212EVM-888 评估模块 (EVM) 进行了相应配置,可针对电流(高达 1.5A)评估 TPSM84212 电源模块的运行。输入电压范围为 14.5V 至 28V。输出电压为 12.0V。该评估板可轻松评估 TPSM84212 的运行。
特性
- 14.5V 至 28V 输入电压范围
- 输出电流高达 1.5A
- 固定 12V 输出电压
- 标准 TO-220 封装
Power modules (integrated inductor)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPSM84203, TPSM84205, TPSM84212, Power Module EVM User's Guide | 2017年 6月 27日 | |||
证书 | TPSM84212EVM-888 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |