TPSM846C24EVM-006
TPSM846C24 35A 电源模块评估模块
TPSM846C24EVM-006
概述
TPSM846C24 评估板进行了相应配置,可针对增大的电流(高达 35A)评估 TPSM846C24 电源模块的运行。输出电压范围为 4.5V 至 15V。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM846C24 的运行。
特性
- 4.5V 至 15V 输入电压范围
- 高达 35A 的输出电流
- 0.5V 至 2.0V 输出电压范围
Power modules (integrated inductor)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPSM846C24 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |
证书 | TPSM846C24EVM-006 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |