TS5USBC402EVM
具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器评估模块
TS5USBC402EVM
概述
TS5USBC402 是一种双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有针对 Type-C 系统的集成保护。该器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关,并经过了优化,能够应对 Type-C 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路。
特性
- 即插即用设计
- 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔 J3)为 EVM 供电
- 可通过接头检修 I2C 总线
- 可通过 DIP 开关进行配置
USB 转接驱动器和多路复用器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
立即订购并开发
评估板
TS5USBC402EVM — 具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TS5USBC402 Evaluation Module User's Guide | 2017年 9月 5日 | |||
证书 | TS5USBC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |