TUSB1042EVM

TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性转接驱动器开关评估模块

TUSB1042EVM

立即订购

概述

TUSB1042EVM is a functional board design of a linear redriver switch (TUSB1042) from a Type-C connector to a legacy Type B USB receptacle to connect to USB host systems using the TPS65982 controller for power delivery and CC pin control. The TUSB1042 equalization is easy to configure using the implemented jumpers.

特性
  • Plug and play design
  • Easy configurable though jumpers and switches
  • No external power through 5V DC IN is required
  • The TPS65982 is configurable though a SPI flash
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS65982 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器、电源开关和高速多路复用器

 

USB 转接驱动器和多路复用器
TUSB1042I 10Gbps USB Type-C 2:1 线性转接驱动器开关

 

降压转换器(集成开关)
TPS62082 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器.3.3V 输出电压(最小值)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB1042EVM — TUSB1042 10Gbps USB3.1G2 2:1 线性转接驱动器开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB1042 Evaluation Module User's Guide 2017年 9月 11日
证书 TUSB1042EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频