TUSB211PICO-EVM
可补偿传输通道 ISI 信号的 TUSB211 高速信号调节器 EVM
TUSB211PICO-EVM
概述
TUSB211PICO-EVM 专为提供在没有 TUSB211 空间的现有板上演示 TUSB211 信号调节功能的简单方法而设计。该 EVM 已经过预先配置,可使用从 EVM 焊接到迹线或连接器引脚的导线轻松连接 DP 和 DM 信号(可能在连接器上)。TUSB211 Pico EVM 由 VBUS 或外部 3.3V 电源(都通过该 EVM 上的接头连接)供电。
特性
- 即插即用设计
- 可通过电阻器配置的 EQ 设置
- TUSB211 Pico EVM 包含用于不同电源选项的接头,以便为该器件提供电源
- 经过预先配置的简单 DP 和 DM 连接
- 由 VBUS 或外部 3.3V 电源供电
- TUSB211PICO-EVM INT037 Board
USB 转接驱动器和多路复用器
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TUSB211 PICO Evaluation Module User's Guide | 2016年 5月 24日 | |||
证书 | TUSB211PICO-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | TUSB211 USB 2.0 高速信号调节器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 10月 16日 |