TUSB8041EVM

TUSB8041EVM:4 端口 USB 3.0 超高速集线器评估模块

TUSB8041EVM

立即订购

概述

The TUSB8041EVM is a functional board design of a single device that implements both a USB 3.0 hub and a USB 2.0 hub. The evaluation module (EVM) can support both SuperSpeed (SS) and USB 2.0 (HS, FS, and LS) operation on its USB ports. This EVM is intended for use in evaluating system compatibility, developing optional EEPROM firmware and validating interoperability. This EVM is also a hardware reference design for any implementation of the TUSB8041.

特性
  •  Complete 4-port hub reference design featuring the TUSB8041 USB hub controller
  •  Test through on-board jumpers & LEDs
  •  Quick connect to a USB-enable host
  •  I²C Bus
USB 集线器和控制器
TUSB8041 4 端口 5Gbps SuperSpeed USB 3.0 集线器 TUSB8041-Q1 汽车类 4 端口 SuperSpeed 5Gbps USB 3.0 集线器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB8041EVM — TUSB8041EVM:4 端口 USB 3.0 超高速集线器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TUSB8041EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TUSB8041 四端口 USB 3.0 集线器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 7月 13日
数据表 TUSB8041 四端口 USB 3.0 集线器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2015年 5月 21日
用户指南 TUSB8041RGC REVD Evaluation Module User's Guide 2014年 5月 16日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频