TXB0302EVM

TXB0302 评估模块

TXB0302EVM

立即订购

概述

TXB0302 是一个 2 位非反相转换器,采用两个独立的可配置电源轨。A 端口设计用于跟踪 VCCA。VCCA 可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。B 端口设计用于跟踪 VCCB。VCCB 可接受从 0.9V 到 3.6V 范围内的任意电源电压。这样一来,可以在 1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 与 3.3V 电压节点之间进行低压双向转换。对于 TXB0302,当输出使能 (OE) 输入为低时,所有输出均处于高阻抗状态。

TXB0302 EVM 设计旨在实现简化评估和原型设计,无需完整板级开发。此 EVM 为每个器件引脚的探测和信号连接提供了外设接头样式板。

特性
  • 带自动方向传感的 2 位双向电压电平转换器
  • 用于原型设计和评估的输出板样式 EVM
自动方向电压转换器
TXB0302 2 位双向电压电平转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TXB0302EVM — TXB0302 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TXB0302 EVM User's Guide 2012年 3月 27日
证书 TXB0302EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频