TXS4558EVM
TXS4558 评估模块
TXS4558EVM
概述
德州仪器 (TI) 的 TXS4558 评估模块 (EVM) 旨在展示 TXS4558 的功能,其为一款完整双电源标准智能识别模块 (SIM) 卡解决方案,用于连接具有两个独立 SIM 用户卡的无线基带处理器,可存储移动手持终端应用的数据。该器件面向 GPIO 控制和通信,GPIO 信号用于 SIM 和 SIM 模式之间的开关,实现单接口支持两个 SIM。
该 EVM 包含两个 SIM 卡插槽,以及连接所有器件信号的测试点。跳线、连接器和测试点均用器件信号名称标记。
特性
- 具有转换器的双路 1.8V/3V Sim 卡电源
- 板载 SIM 插槽,便于轻松评估
- 用于信号连接的 SMB 和测试点选项
- 为器件控制信号操作提供跳线
- 为评估和信号探测提供多个测试点
应用特定的电压转换器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TXS4558EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | 双 SIM 卡电源,配备电平转换器和专用双路 LDO 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2011年 10月 31日 | |||
用户指南 | TXS4558EVM | 2011年 9月 22日 |