UCC28720EVM-212

用于 USB 离线适配器的 UCC28720EVM-212 5W 评估模块

UCC28720EVM-212

立即订购

概述

The UCC28720EVM-212 is a 5W evaluation module for evaluating an off line adapter for USB applications. It is intended for evaluation purposes and is not intended to be an end product. The UCC28720EVM-212 converters 100V to 240V RMS input voltage down to 5V DC, with a 1A current limit for USB adapter applications.

特性
  • <10mW no load power
  • Primary Side Regulation (PSR) eliminates opto-coupler
  • +/- 5% Voltage & Current Regulation
  • Quasi-resonant valley switching operation for highest overall efficiency
  • Wide VDD range (35V) allows small bias capacitor
  • Drive Output for low cost Bipolar
  • Protection Functions: Over Voltage, Low Line, Over Current
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)
UCC28700 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28710 具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM UCC28720 适用于双极性功率器件、具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器 UCC28722 具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28720EVM-212 — 用于 USB 离线适配器的 UCC28720EVM-212 5W 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 UCC28720EVM-212 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 Using the UCC28720EVM-212 (Rev. A) 2013年 9月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频