MLTLDO2EVM-037

Universelles LDO-Linearspannungsregler-Evaluierungsmodul für DCY-, DDA- and KVU-Gehäuse

MLTLDO2EVM-037

Jetzt bestellen

Überblick

Mit dem Multipaket-Evaluierungsmodul (EVM) für niedrige Dropout-Werte (LDO) MLTLDO2EVM-037 können Entwicklungsingenieure den Betrieb und die Leistung mehrerer gängiger Linearreglerpakete für den möglichen Einsatz in ihrer eigenen Schaltungsanwendung evaluieren. Diese EVM-Konfiguration enthält einen DDA, 3-polige und 5-polige KVU und DCY-Gehäusegröße für Ingenieure zum Löten und Evaluieren ihres Bauteils.

Merkmale
  • Unterstützt die meisten LDO-Linearregler in
    • DDA-Gehäuse
    • 3-poliges und 5-poliges KVU-Gehäuse
    • DCY-Gehäuse
Halbleiter
LM1117 Linearer Spannungsregler, 800 mA, 15 V LM1117-Q1 LDO-Linearregler (geringer Dropout) mit hohem Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis, 1 A, 18 V, f LM2936 Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 60 V, niedriger Ruhestrom, mit Gegenspannungsschut LM317-N Einstellbarer linearer Spannungsregler, 1,5 A, 40 V LM317M Einstellbarer linearer Spannungsregler, 500 mA, 40 V LM78M Linearer Spannungsregler, 5 V, 500 mA, 35 V LM9036 LDO-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 50 mA, 40 V LMS8117A Linearer Spannungsregler, 1 A, 15 V, von 0 bis 125 Grad Celsius LP2950-N Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, niedriger Ruhestrom LP38512-ADJ Einstellbarer 1,5-A-Spannungsregler mit extrem geringer Dropout-Spannung, geringem Rauschen und Akti LP3882 LDO-Spannungsregler, 1,5 A LP3891 Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler, 800 mA, mit Aktivierung LP3892 Spannungsregler mit extrem niedriger Dropout-Spannung, 1,5 A, mit Aktivierung TL720M05-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 450 mA, batteriebetrieben (42 V), mit Verpo TL750L Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 26 V TL750M Low-Dropout-Spannungsregler, 750 mA, 26 V TL760M33-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 500 mA, 26 V, hohe Genauigkeit TLE4275-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 450 mA, batteriebetrieben (42 V), mit Re TLV2217 Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, 12 V TLV761 1 A, 16 V, linearer Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert TPS7A61-Q1 Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 300 mA, batteriebetrieben (40 V), niedriger TPS7B83-Q1 Automobil-Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit Aktivierung & schnellem Einschwingen, 150 mA, 40 V TPS7B86-Q1 500-mA-, 40-V-LDO-Linearregler (Low Dropout) für den Automobilbereich mit extrem niedrigem IQ und Po TPS7B87-Q1 500-mA-, 40-V-LDO-Linearregler (Low Dropout) für den Automobilbereich mit Power-Good TPS7B88-Q1 Linearer Low-Dropout-Regler (LDO) mit 500 mA, 40 V, für den Automobilbereich mit schnellem Einschwin TPS7C84-Q1 Linearer Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, 40 V, mit niedrigem Dropout, Power Good UA78M 500 mA 35 V-Linearspannungsregler UA79M Negativer linearer Spannungsregler, 500 mA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

MLTLDO2EVM-037 — Universal LDO linear voltage regulator evaluation module for DCY, DDA and KVU packages

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MLTLDO2EVM-037 Universal LDO linear voltage regulator evaluation module for DCY, DDA and KVU packages
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
* EVM User's guide MLTLDO2EVM-037 Evaluation Module User's Guide 22.05.2020
Zertifikat MLTLDO2EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) 23.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos