CONGA-3P-STDA4

Sistema en módulo congatec STDA4 SMARC para SoC TDA4VM con DSP Arm Cortex-A72 C7x doble y GPU

CONGA-3P-STDA4

Desde: congatec GmbH
Haga su pedido ahora

Información general

El módulo SMARC STDA4 de Congatec se basa en el procesador de aplicaciones TDA4VM y el procesador de red DRA829J.
El módulo está diseñado para aprovechar la arquitectura SoC heterogénea con dos MCU Arm® Cortex®-A72, DSP y aceleradores para aprendizaje profundo (NPU) y multimedia (GPU), MCU Arm® Cortex®-R5F para descargar funciones de seguridad y comunicación en tiempo real. El módulo está diseñado para una alta confiabilidad en aplicaciones de entornos hostiles y un rango de temperatura industrial de -40 °C a 85 °C. 

Las diferentes variantes del producto permiten rellenar el módulo conga-STDA4 con el dispositivo TDA4VM o DRA829J, junto con tamaños de memoria escalables tanto para LPDDR4 RAM como para memoria flash eMMC 5.1 NAND. Un módulo WiFi y Blutetooth opcional se puede poblar en el módulo con conectores SMA para antenas.

El módulo conga-STDA4 SMARC es compatible con la placa portadora de evaluación conga-SEVAL y la placa portadora de tamaño compacto conga-SMC1/SMARC-ARM para evaluar el rendimiento y desarrollo de software.

Funciones
  • ‌82 mm x 50 mm   
  • SMARC    
  • LPDDR4 de hasta 8 GB, eMMC 5.1 de hasta 128 GB   
  • Ethernet de 2x Gb (1 en placa), 2x MIPI-CSI 4L, hasta 4 canales PCIe 3.0 (x1 o x2)   
  • Módulo WiFi/Bluetooth integrado opcional   
  • El puerto de pantalla 1.4 admite hasta 3 pantallas Full HD 1080p, LVDS, MIPI-DSI opcional de 4 carriles compartido con LVDS   
  • Linux Yocto, Free RTOS, QNX, Ubuntu, Docker    
Capa física (PHY) Ethernet
DP83867IS Transceptor PHY gigabit ethernet resistente a temperatura industrial con SGMII

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8764-Q1 4 convertidores buck multifase automotriz de 5 A/20 A, PMIC para SoC TPS6594-Q1 PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja

 

Multimedia & industrial networking SoCs
DRA829J SoC con doble Arm® Cortex®-A72, 8 puertos Ethernet, 4 puertos PCIe y C7xDSP para redes e informática TDA4VM SoC con Dual Arm® Cortex®-A72, 8 TOPS de IA, C7xDSP y GPU para percepción visual y análisis
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de congatec GmbH

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

CONGA-SEVAL — Placa portadora de evaluación compatible con los módulos conga-STDA4 SMARC

Productos y hardware compatibles

CONGA-SEVAL Placa portadora de evaluación compatible con los módulos conga-STDA4 SMARC

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

CONGA-SMC1-SMARC-ARM — Placa portadora de tamaño compacto para módulos SMARC 2.0 basados en ARM, compatible con conga-STDA4

Productos y hardware compatibles

CONGA-SMC1-SMARC-ARM Placa portadora de tamaño compacto para módulos SMARC 2.0 basados en ARM, compatible con conga-STDA4

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

CONGA-STDA4-DRA829J — Sistema ‌STDA4 SMARC en módulo poblado con procesador de red DRA829J

Productos y hardware compatibles

CONGA-STDA4-DRA829J Sistema ‌STDA4 SMARC en módulo poblado con procesador de red DRA829J

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

CONGA-STDA4-TDA4VM — Sistema ‌STDA4 SMARC en módulo poblado con procesador de aplicaciones TDA4VM

Productos y hardware compatibles

CONGA-STDA4-TDA4VM Sistema ‌STDA4 SMARC en módulo poblado con procesador de aplicaciones TDA4VM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con congatec GmbH.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.