ISO6741DWEVM

Módulo de evaluación de aislador digital de canal triple o cuádruple y uso general ISO67xx

ISO6741DWEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISO6741DWEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para evaluar el aislador digital de canal triple o cuádruple ISO67xx de baja velocidad y uso general en un encapsulado WB SOIC de 16 pines (código de encapsulado DW). El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Aislador digital de canal triple y cuádruple de baja velocidad
  • Amplio rango de conversión de nivel y de alimentación: 1.71 V a 5.5 V
  • Alta tasa de señalización: hasta 50 Mbps
  • Vida de la barrera de aislamiento >40 años
Aisladores digitales
ISO6731 Aislador digital 2/1 de triple canal y uso general ISO6731-Q1 Aislador automotriz digital 2/1 de triple canal y uso general ISO6740 Aislador digital 4/0 de canal cuádruple y uso general ISO6740-Q1 Aislador automotriz digital 4/0 de canal cuádruple y uso general ISO6741 Aislador digital 3/1 de canal cuádruple y uso general ISO6741-Q1 Aislador automotriz digital 3/1 de canal cuádruple y uso general ISO6742 Aislador digital 2/2 de canal cuádruple y uso general ISO6742-Q1 Aislador digital 2/2 de canal cuádruple y uso general para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO6741DWEVM — ISO6741 General purpose robust EMC quad-channel digital isolator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO6741DWEVM ISO6741 General purpose robust EMC quad-channel digital isolator evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Hoja de datos ISO674x-Q1 Automotive, General-Purpose, Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators With Robust EMC datasheet (Rev. F) PDF | HTML 5/06/2024
Certificado ISO6741DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31/07/2020
Guía del usuario ISO67xx Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 30/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.