ISO7041DBQEVM

Módulo de evaluación para el aislador digital ISO7041 de cuatro canales y baja potencia en encapsula

ISO7041DBQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISO7041DBQEVM es un módulo de evaluación utilizado para evaluar el aislador digital de canal cuádruple de baja potencia ISO7041 en un encapsulado SSOP de 16 pines (código de encapsulado, DBQ). El módulo de evaluación cuenta con suficientes puntos de prueba, opciones de puente y capacidades de detección de corriente para que pueda evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Consumo de energía ultrabajo
  • Aislamiento de sobretensiones de 4 kV
  • 2 Mbps

  • Solo se incluye el módulo de evaluación ISO7041DBQ

Aisladores digitales
ISO7021 Aislador digital de dos canales con certificación ATEX/IECEx de potencia ultrabaja ISO7041 Aislador digital de cuatro canales con certificación ATEX/IECEx de potencia ultrabaja ISO7041-Q1 Aislador digital de cuatro canales, 120 µA, potencia ultrabaja, para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO7041DBQEVM — Módulo de evaluación para aislador digital de cuatro canales de baja potencia ISO7041 en encapsulado DBQ

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO7041DBQEVM Módulo de evaluación para aislador digital de cuatro canales de baja potencia ISO7041 en encapsulado DBQ

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ISO7041 EVM User Guide (Rev. A) 14/06/2019
Hoja de datos ISO7041 Ultra-Low Power Four-Channel Digital Isolator datasheet (Rev. D) PDF | HTML 27/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.