PCM1822EVM

Módulo de evaluación PCM1822 para ADC de audio estéreo de 192 kHz controlado por hardware con SNR de

Información general

El módulo de evaluación (EVM) PCM1822EVM permite al usuario probar las capacidades del dispositivo PCM1822, un convertidor de señal analógica a digital (ADC) de audio estéreo, controlado por hardware y de alto rendimiento, destinado a aplicaciones en sistemas activados por voz, micrófonos profesionales, conferencias de audio, informática portátil, comunicación y aplicaciones de entretenimiento. El EVM proporciona cómodas conexiones a los pines de entrada, salida y control de hardware.

Funciones
  • ADC de audio de alto rendimiento: Rango dinámico de 117 dB
  • Micrófonos integrados para pruebas de grabación de voz
  • Acceso directo a señales de audio digitales e interfaz de control para una integración sencilla en el sistema final

Placa base de convertidores de audio AC-MB

ADC de audio
PCM1822 ADC de audio estéreo, 117 dB SNR, 192 kHz, baja potencia, controlado por hardware
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PCM1822EVM — PCM1822 evaluation module for stereo, 192-kHz, hardware-controlled audio ADC with 117-dB SNR

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PCM1822EVM PCM1822 evaluation module for stereo, 192-kHz, hardware-controlled audio ADC with 117-dB SNR

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario PCM182xEVM, PCM182xQ1EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 29/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.