PFCLLCSREVM034

EVM de CA a CC aislada con UCC28056B, UCC256404 y UCC24624

PFCLLCSREVM034

Haga su pedido ahora

Información general

El PFCLLCSREVM034 es una fuente de alimentación de CA/CC de 168 W con un frontal de corrección del factor de potencia en modo de transición y un convertidor resonante LLC de medio puente aislado con rectificación sincrónica. Este EVM acepta una entrada de CA de 90 Vrms a 264 Vrms y emite 12-V CC con una potencia de salida de 168 W.

Funciones
  • PCB monocapa de bajo costo
  • Cumplimiento de alta eficiencia con el nivel II de CoC
  • Excelente respuesta transitoria sin carga a carga completa
  • Función de descarga del condensador X
Controladores CA/CC y CC/CC (FET externo)
UCC24624 Controlador rectificador síncrono doble de alta frecuencia para convertidores LLC UCC256402 Controlador resonante LLC con potencia en espera ultrabaja e inicio de alta tensión UCC256403 Controlador resonante LLC con potencia ultrabaja y funcionamiento en espera ultrasilencioso UCC256404 Controlador resonante LLC con potencia ultrabaja, funcionamiento en espera ultrasilencioso e inicio UCC28056 Controlador CRM/DCM PFC de 6 pines de alto rendimiento

 

MOSFET
CSD18535KTT MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, D2PAK simple, 2 mOhm

 

Referencias de tensión en derivación
TLVH431A Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1 % de baja t
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

PFCLLCSREVM034 — AC to isolated DC EVM with UCC28056B, UCC256404 and UCC24624

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

PFCLLCSREVM034 AC to isolated DC EVM with UCC28056B, UCC256404 and UCC24624

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Tipo Título Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide PFCLLCSREVM-034 User Guide 26/07/2019
Hoja de datos UCC25640x LLC Resonant Controller with Ultra-Low Audible Noise and Standby Power datasheet (Rev. E) PDF | HTML 19/02/2021
Certificado PFCLLCSREVM034 EU Declaration of Conformity (DoC) 18/05/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.