SPRKF-3P-OPT4048-QWIIC

Placa de creación rápida de prototipos de sensor de color triestímulo SparkFun Qwiic basada en el se

SPRKF-3P-OPT4048-QWIIC

Desde: SparkFun
Haga su pedido ahora

Información general

The SparkFun Qwiic Tristimulus Color Sensor is built around the OPT4048, featuring a single-chip high-resolution color sensor capable of measuring four channels, each with specific engineered spectral responses. The standard and mini-sized breakout boards are equipped with two I2C Qwiic connectors to make interfacing with the OPT4048 a bit easier. It’s part of SparkFun’s Qwiic connect system, so designers don’t have to do any soldering to figure out how things are oriented. However, broken out 0.1"-spaced pins are available if using breadboard.

Three of the four channels on the OPT4048 closely match the CIE tristimulus spectra, with the fourth channel having a wide-band spectral response. With measurements from these channels, essential characteristics of the lighting environment can be extracted, like (i) light intensity (lux), (ii) color in CIE XY, LUV coordinates, and (iii) correlated color temperature.

Funciones
  • Standard (1 in x 1 in) and Mini (0.5 in x 1 in) sizes available
  • I2C interface (Qwiic-enabled), 2x horizontal Qwiic connectors
  • Selectable I2C address: 0x44 (default), 0x45, 0x46
  • 0.1"-spaced pins for breadboard-style prototyping
  • Supply voltage range: 1.71V to 3.6V
  • –40°C to +85°C operating temperature range
  • Arduino library created, search for "SparkFun OPT4048"
Sensores de luz
OPT4048 Sensor de color triestímulo XYZ de alta velocidad y alta precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de SparkFun

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

SEN-22638 — SparkFun Tristimulus Color Sensor - OPT4048DTSR (Qwiic)

Productos y hardware compatibles

SEN-22638 SparkFun Tristimulus Color Sensor - OPT4048DTSR (Qwiic)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

SEN-22639 — SparkFun Mini Tristimulus Color Sensor - OPT4048DTSR (Qwiic)

Productos y hardware compatibles

SEN-22639 SparkFun Mini Tristimulus Color Sensor - OPT4048DTSR (Qwiic)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con SparkFun.
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.